Kabelabzweigkasten A 6

Art.Nr. 2000001 | EAN 4012195917069

69x32x30 mm
10
IP55
6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schutzart IP55, Nennspannung 690 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm
4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm.
Klemmdeckel.
Abmessungen: 80 x 43 x 36 mm
Lichte Innenmaße: 69 x 32 x 30 mm
Je 10 Dosen 1 Ausschneidwerkzeug
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • flammwidrig 650°C
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • IK Code 07
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 55
  • Nennquerschnitt 2,5 mm²
  • 10 Kabeleinführungen ECO
  • Gasdrucknagelgerät
Technische Daten

Technische Daten

Anreihbar ja
Anzahl der Einführungen 10
Art der Einführung Kabel
Art der Einführung_ Kabel
Art der Gehäusedurchführung Vorprägung
Ausführung Deckel Kabelabzweigkasten Blinddeckel
Bemessungsisolationsspannung Ui 690 V
Bestückung ohne
Breite 43 mm
Deckel nicht transparent
Deckelbefestigung aufrastend
Dimension 80x43x34
Einführung von Hinten nein
Einführungen 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung nein
Farbe lichtgrau; RAL 7035
flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form quadratisch
Funktionserhalt ohne
für Ex-Zone ohne
für Ex-Zone Gas ohne
für Ex-Zone Staub ohne
Halogenfrei ja
Höhe 36 mm
Länge 80 mm
Lichte Innenmaße 69x32x30 mm
Max. Leiterquerschnitt 2,5 mm²
Mit Abschirmung nein
Mit Deckel ja
Montageart Wand-/ Deckenmontage
Nennquerschnitt min. 2,5 mm²
Nennspannung 690 V
Plombierbar nein
Schutzart IP55
Temperatureinsatzbereich max. 45 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Polyethylen
Witterungsbeständig nein
Alle Typen

Alle Typen

Typ Lichte Innenmaße Anzahl der Einführungen Schutzart Einführungen Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
A 6 69x32x30 mm 10 IP55 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm lichtgrau; RAL 7035 2000001
10 Stück 172,30 € Preis / 100 Stück
A 6 HF RO 69x32x30 mm 10 IP55 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm rot 2000003
10 Stück 327,15 € Preis / 100 Stück
A 6 HF RW 69x32x30 mm 10 IP55 6 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-14 mm 4 Einführungen für Kabeldurchmesser 5-9 mm reinweiß; RAL 9010 2000005
10 Stück 275,65 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung A 6 / 2000001 , 0.16MB , pdf
Download

A 6 / 2000001
Download