Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Klemmbefestigungen/
Trägerklammern zum Aufschlagen/
…
/
Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten
Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten
Art.Nr. 1488633 | EAN 4012197381042



Art.Nr. / Typ
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Maß L
Flanschdicke F max.
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Flanschdicke F min.
Höhe
Länge
Breite
45 mm
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Technische Daten
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil | Rohr/Kabel |
---|---|
Befestigungsart | klemmen |
Bruchlast | 0,45 kN |
Dimension | 7-13mm |
Flanschdicke F max. | 13 mm |
Flanschdicke F min. | 7 mm |
Oberfläche | Zinklamelle |
Rohr-/Kabeldurchmesser max. | 40 mm |
Rohr-/Kabeldurchmesser min. | 36 mm |
Scharnier justierbar | nein |
Scharnierend | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 45 mm |
---|---|
Höhe | 37 mm |
Länge | 110 mm |
Maß L | 107 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Maß L
Flanschdicke F max.
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Flanschdicke F min.
Höhe
Länge
Breite
Art.Nr.
SCVPC 3-7 D25
25 mm
80 mm
7 mm
20 mm
3 mm
37 mm
81 mm
45 mm
1488621
SCVPC 3-7 D32
32 mm
90 mm
7 mm
30 mm
3 mm
37 mm
90 mm
45 mm
1488623
SCVPC 3-7 D40
40 mm
100 mm
7 mm
36 mm
3 mm
37 mm
103 mm
45 mm
1488625
SCVPC 7-13 D25
25 mm
87 mm
13 mm
20 mm
7 mm
37 mm
89 mm
45 mm
1488629
SCVPC 7-13 D32
32 mm
97 mm
13 mm
30 mm
7 mm
37 mm
97 mm
45 mm
1488631
SCVPC 7-13 D40
40 mm
107 mm
13 mm
36 mm
7 mm
37 mm
110 mm
45 mm
1488633
SCVPC 14-20 D25
25 mm
90 mm
20 mm
20 mm
14 mm
36 mm
92 mm
45 mm
1488637
SCVPC 14-20 D32
32 mm
100 mm
20 mm
30 mm
14 mm
36 mm
100 mm
45 mm
1488639
SCVPC 14-20 D40
40 mm
110 mm
20 mm
36 mm
14 mm
36 mm
113 mm
45 mm
1488641
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Maß L
Flanschdicke F max.
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Flanschdicke F min.
Höhe
Länge
SCVPC 3-7 D25
Art.Nr.
1488621
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25 mm
Maß L
80 mm
Flanschdicke F max.
7 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20 mm
Flanschdicke F min.
3 mm
Höhe
37 mm
Länge
81 mm
Breite
45 mm
SCVPC 3-7 D32
Art.Nr.
1488623
Höhe
37 mm
Maß L
90 mm
Breite
45 mm
Flanschdicke F min.
3 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
Flanschdicke F max.
7 mm
Länge
90 mm
SCVPC 3-7 D40
Art.Nr.
1488625
Flanschdicke F max.
7 mm
Maß L
100 mm
Länge
103 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
36 mm
Breite
45 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
40 mm
Höhe
37 mm
Flanschdicke F min.
3 mm
SCVPC 7-13 D25
Art.Nr.
1488629
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25 mm
Flanschdicke F min.
7 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20 mm
Flanschdicke F max.
13 mm
Maß L
87 mm
Breite
45 mm
Länge
89 mm
Höhe
37 mm
SCVPC 7-13 D32
Art.Nr.
1488631
Maß L
97 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32 mm
Flanschdicke F max.
13 mm
Länge
97 mm
Flanschdicke F min.
7 mm
Höhe
37 mm
Breite
45 mm
SCVPC 7-13 D40
Art.Nr.
1488633
Höhe
37 mm
Breite
45 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
40 mm
Länge
110 mm
Flanschdicke F min.
7 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
36 mm
Flanschdicke F max.
13 mm
Maß L
107 mm
SCVPC 14-20 D25
Art.Nr.
1488637
Länge
92 mm
Flanschdicke F min.
14 mm
Maß L
90 mm
Flanschdicke F max.
20 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25 mm
Breite
45 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20 mm
Höhe
36 mm
SCVPC 14-20 D32
Art.Nr.
1488639
Höhe
36 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
Flanschdicke F min.
14 mm
Breite
45 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32 mm
Länge
100 mm
Maß L
100 mm
Flanschdicke F max.
20 mm
SCVPC 14-20 D40
Art.Nr.
1488641
Flanschdicke F max.
20 mm
Flanschdicke F min.
14 mm
Maß L
110 mm
Höhe
36 mm
Länge
113 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
36 mm
Breite
45 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
40 mm