Startseite

Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten

Art.Nr. 1488631 | EAN 4012197381028

Art.Nr. / Typ
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Maß L
Flanschdicke F max.
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Flanschdicke F min.
Höhe
Länge
Breite
45 mm

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart/-bauteilRohr/Kabel
Befestigungsartklemmen
Bruchlast0,45 kN
Dimension7-13mm
Flanschdicke F max.13 mm
Flanschdicke F min.7 mm
OberflächeZinklamelle
Rohr-/Kabeldurchmesser max.32 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.30 mm
Scharnier justierbarnein
Scharnierendnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe37 mm
Länge97 mm
Maß L97 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Maß L
Flanschdicke F max.
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Flanschdicke F min.
Höhe
Länge
SCVPC 3-7 D25
Art.Nr.
1488621
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25 mm
Maß L
80 mm
Flanschdicke F max.
7 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20 mm
Flanschdicke F min.
3 mm
Höhe
37 mm
Länge
81 mm
Breite
45 mm
SCVPC 3-7 D32
Art.Nr.
1488623
Höhe
37 mm
Maß L
90 mm
Breite
45 mm
Flanschdicke F min.
3 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
Flanschdicke F max.
7 mm
Länge
90 mm
SCVPC 3-7 D40
Art.Nr.
1488625
Flanschdicke F max.
7 mm
Maß L
100 mm
Länge
103 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
36 mm
Breite
45 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
40 mm
Höhe
37 mm
Flanschdicke F min.
3 mm
SCVPC 7-13 D25
Art.Nr.
1488629
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25 mm
Flanschdicke F min.
7 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20 mm
Flanschdicke F max.
13 mm
Maß L
87 mm
Breite
45 mm
Länge
89 mm
Höhe
37 mm
SCVPC 7-13 D32
Art.Nr.
1488631
Maß L
97 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32 mm
Flanschdicke F max.
13 mm
Länge
97 mm
Flanschdicke F min.
7 mm
Höhe
37 mm
Breite
45 mm
SCVPC 7-13 D40
Art.Nr.
1488633
Höhe
37 mm
Breite
45 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
40 mm
Länge
110 mm
Flanschdicke F min.
7 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
36 mm
Flanschdicke F max.
13 mm
Maß L
107 mm
SCVPC 14-20 D25
Art.Nr.
1488637
Länge
92 mm
Flanschdicke F min.
14 mm
Maß L
90 mm
Flanschdicke F max.
20 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25 mm
Breite
45 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20 mm
Höhe
36 mm
SCVPC 14-20 D32
Art.Nr.
1488639
Höhe
36 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
Flanschdicke F min.
14 mm
Breite
45 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32 mm
Länge
100 mm
Maß L
100 mm
Flanschdicke F max.
20 mm
SCVPC 14-20 D40
Art.Nr.
1488641
Flanschdicke F max.
20 mm
Flanschdicke F min.
14 mm
Maß L
110 mm
Höhe
36 mm
Länge
113 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
36 mm
Breite
45 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
40 mm