Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten
Art.Nr. 1488629 | EAN 4012197381004
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Breite 45 mm Bruchlast 0,45 kN Dimension 7-13mm Flanschdicke F max. 13 mm Flanschdicke F min. 7 mm Höhe 37 mm Länge 89 mm Maß D 25 mm Maß L 87 mm Oberfläche Zinklamelle Rohr-/Kabeldurchmesser max. 25 mm Rohr-/Kabeldurchmesser min. 20 mm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCVPC 7-13 D25 / 1488629 , 0.20MB , pdf