Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten

Art.Nr. 1488625 | EAN 4012197380984

45 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel
Befestigungsart klemmen
Breite 45 mm
Bruchlast 0,45 kN
Dimension 3-7mm
Flanschdicke F max. 7 mm
Flanschdicke F min. 3 mm
Höhe 37 mm
Länge 103 mm
Maß D 40 mm
Maß L 100 mm
Oberfläche Zinklamelle
Rohr-/Kabeldurchmesser max. 40 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min. 36 mm
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Rohr-/Kabeldurchmesser min. Rohr-/Kabeldurchmesser max. Maß L Flanschdicke F min. Flanschdicke F max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SCVPC 3-7 D25 81 mm 45 mm 37 mm 20 mm 25 mm 80 mm 3 mm 7 mm 1488621
50 Stück 437,90 € Preis / 100 Stück
SCVPC 3-7 D32 90 mm 45 mm 37 mm 30 mm 32 mm 90 mm 3 mm 7 mm 1488623
50 Stück 482,25 € Preis / 100 Stück
SCVPC 3-7 D40 103 mm 45 mm 37 mm 36 mm 40 mm 100 mm 3 mm 7 mm 1488625
50 Stück 545,65 € Preis / 100 Stück
SCVPC 7-13 D25 89 mm 45 mm 37 mm 20 mm 25 mm 87 mm 7 mm 13 mm 1488629
50 Stück 481,85 € Preis / 100 Stück
SCVPC 7-13 D32 97 mm 45 mm 37 mm 30 mm 32 mm 97 mm 7 mm 13 mm 1488631
50 Stück 497,15 € Preis / 100 Stück
SCVPC 7-13 D40 110 mm 45 mm 37 mm 36 mm 40 mm 107 mm 7 mm 13 mm 1488633
50 Stück 556,50 € Preis / 100 Stück
SCVPC 14-20 D25 92 mm 45 mm 36 mm 20 mm 25 mm 90 mm 14 mm 20 mm 1488637
50 Stück 543,55 € Preis / 100 Stück
SCVPC 14-20 D32 100 mm 45 mm 36 mm 30 mm 32 mm 100 mm 14 mm 20 mm 1488639
50 Stück 597,90 € Preis / 100 Stück
SCVPC 14-20 D40 113 mm 45 mm 36 mm 36 mm 40 mm 110 mm 14 mm 20 mm 1488641
50 Stück 616,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

SCVPC 3-7 D40 / 1488625
Download