Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten
Art.Nr. 1488623 | EAN 4012197380960
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Breite 45 mm Dimension 3-7mm Flanschdicke F max. 7 mm Flanschdicke F min. 3 mm Höhe 37 mm Länge 90 mm Maß D 32 mm Maß L 90 mm Oberfläche Zinklamelle Rohr-/Kabeldurchmesser max. 32 mm Rohr-/Kabeldurchmesser min. 30 mm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCVPC 3-7 D32 / 1488623 , 0.18MB , pdf