Aufnahmestück für Trägerklammer SCC
Art.Nr. 1488609 | EAN 4012197389796
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter zur Aufnahme von Trägerklammern Typ SCC (Flanschdicke 1-4 mm). Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil sonstige Befestigungsart klemmen Dimension 12-15mm Flanschdicke F max. 15 mm Flanschdicke F min. 12 mm Oberfläche Zinklamelle Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 28 mm Höhe 28 mm Länge 28 mm Maß L 11 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCCA 12-15 / 1488609 , 0.16MB , pdf