Startseite

Deckenprofilklammer, mit Gewindebolzen

Art.Nr. 1488605 | EAN 4012197380663

Art.Nr. / Typ
Gewinde

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Deckenprofilklammer mit Gewindebolzen für individuelle Montagelösungen an abgehängten Decken. Geeignet für Trägerprofile mit Breite 25 mm, Befestigung durch Klemmen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart/-bauteilGewinde
Befestigungsartklemmen
Bruchlast0,22 kN
DimensionM6x25mm
Flanschdicke F max.1,5 mm
Flanschdicke F min.1 mm
GewindeM6x25
Gewinde metrisch6
OberflächeZinklamelle
Scharnier justierbarnein
Scharnierendnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite30 mm
Höhe32 mm
Länge38 mm
Maß H32 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Gewinde
SPC M6x9
Art.Nr.
1488601
Gewinde
M6x9
SPC M6x16
Art.Nr.
1488603
Gewinde
M6x16
SPC M6x25
Art.Nr.
1488605
Gewinde
M6x25