Deckenprofilklammer, mit Gewindebolzen
Art.Nr. 1488603 | EAN 4012197380649
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckenprofilklammer mit Gewindebolzen für individuelle Montagelösungen an abgehängten Decken. Geeignet für Trägerprofile mit Breite 25 mm, Befestigung durch Klemmen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Gewinde Befestigungsart klemmen Breite 30 mm Dimension M6x16mm Flanschdicke F max. 1,5 mm Flanschdicke F min. 1 mm Gewinde M6x16 Gewinde metrisch 6 Höhe 23 mm Länge 38 mm Maß H 23 mm Oberfläche Zinklamelle Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SPC M6x16 / 1488603 , 0.18MB , pdf