Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Klemmbefestigungen/
Trägerklammern zum Anschrauben/
…
/
Trägerschraubklammer, mit Rohraufnahme
Trägerschraubklammer, mit Rohraufnahme
Art.Nr. 1488595 | EAN 4012197392024



Art.Nr. / Typ
Breite
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Höhe
Flanschdicke F max.
16 mm
Bruchlast
0,45 kN
Länge
31 mm
Flanschdicke F min.
2 mm
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Trägerschraubklammer zum Montieren von Rohren und Kabeln. Geschlossene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahträgern durch Anschrauben.
Technische Daten
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil | Rohr/Kabel |
---|---|
Befestigungsart | klemmen |
Bruchlast | 0,45 kN |
Dimension | 2-13mm |
Flanschdicke F max. | 16 mm |
Flanschdicke F min. | 2 mm |
Oberfläche | Zinklamelle |
Rohr-/Kabeldurchmesser max. | 40 mm |
Rohr-/Kabeldurchmesser min. | 36 mm |
Scharnier justierbar | nein |
Scharnierend | ja |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 44 mm |
---|---|
Höhe | 105 mm |
Länge | 31 mm |
Maß H | 105 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Flanschdicke F max.
Breite
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Bruchlast
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Länge
Höhe
Flanschdicke F min.
Art.Nr.
SKS 213 D20/25
16 mm
40 mm
25 mm
0,45 kN
20 mm
31 mm
84 mm
2 mm
1488591
SKS 213 D32
16 mm
39 mm
32 mm
0,45 kN
30 mm
31 mm
93 mm
2 mm
1488593
SKS 213 D40
16 mm
44 mm
40 mm
0,45 kN
36 mm
31 mm
105 mm
2 mm
1488595
Breite
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Höhe
SKS 213 D20/25
Art.Nr.
1488591
Flanschdicke F max.
16 mm
Breite
40 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25 mm
Bruchlast
0,45 kN
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20 mm
Länge
31 mm
Höhe
84 mm
Flanschdicke F min.
2 mm
SKS 213 D32
Art.Nr.
1488593
Höhe
93 mm
Bruchlast
0,45 kN
Breite
39 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
Flanschdicke F min.
2 mm
Länge
31 mm
Flanschdicke F max.
16 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32 mm
SKS 213 D40
Art.Nr.
1488595
Bruchlast
0,45 kN
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
40 mm
Länge
31 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
36 mm
Flanschdicke F min.
2 mm
Höhe
105 mm
Flanschdicke F max.
16 mm
Breite
44 mm