Trägerschraubklammer, mit Rohraufnahme

Art.Nr. 1488591 | EAN 4012197392000

31 mm
2 mm
16 mm
0,45 kN
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Trägerschraubklammer zum Montieren von Rohren und Kabeln. Geschlossene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahträgern durch Anschrauben.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel
Befestigungsart schrauben
Breite 40 mm
Bruchlast 0,45 kN
Dimension 2-13mm
Flanschdicke F max. 16 mm
Flanschdicke F min. 2 mm
Höhe 84 mm
Länge 31 mm
Maß D 25 mm
Maß H 84 mm
Oberfläche Zinklamelle
Rohr-/Kabeldurchmesser max. 25 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min. 20 mm
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Rohr-/Kabeldurchmesser min. Rohr-/Kabeldurchmesser max. Flanschdicke F min. Flanschdicke F max. Bruchlast Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS 213 D20/25 31 mm 40 mm 84 mm 20 mm 25 mm 2 mm 16 mm 0,45 kN 1488591
50 Stück 613,75 € Preis / 100 Stück
SKS 213 D32 31 mm 39 mm 93 mm 30 mm 32 mm 2 mm 16 mm 0,45 kN 1488593
50 Stück 624,60 € Preis / 100 Stück
SKS 213 D40 31 mm 44 mm 105 mm 36 mm 40 mm 2 mm 16 mm 0,45 kN 1488595
50 Stück 687,20 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

SKS 213 D20/25 / 1488591
Download