Trägerklammer, multifunktional
Art.Nr. 1488568 | EAN 4012197370329
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Multifunktionale Trägerklammer zum Montieren von Kabeln, Schutzrohren und Kabelbahnen. Befestigung an Stahlträger durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil sonstige Befestigungsart klemmen Dimension 14-20mm Flanschdicke F max. 20 mm Flanschdicke F min. 14 mm Oberfläche Zinklamelle Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 27 mm Höhe 43 mm Länge 33 mm Maß H 43 mm Maß L 33 mm Maß W 27 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SK MULTI 14-20 / 1488568 , 0.19MB , pdf