Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Klemmbefestigungen/
Trägerklammern zum Aufschlagen/
…
/
Trägerklammer, multifunktional
Trägerklammer, multifunktional
Art.Nr. 1488564 | EAN 4012197370305



Art.Nr. / Typ
Länge
Flanschdicke F min.
Höhe
Maß L
Breite
Flanschdicke F max.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Multifunktionale Trägerklammer zum Montieren von Kabeln, Schutzrohren und Kabelbahnen. Befestigung an Stahlträger durch Aufschlagen.
Technische Daten
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil | sonstige |
---|---|
Befestigungsart | klemmen |
Bruchlast | 1,2 kN |
Dimension | 8-14mm |
Flanschdicke F max. | 14 mm |
Flanschdicke F min. | 8 mm |
Oberfläche | Zinklamelle |
Scharnier justierbar | nein |
Scharnierend | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 29 mm |
---|---|
Höhe | 36 mm |
Länge | 33 mm |
Maß H | 36 mm |
Maß L | 33 mm |
Maß W | 29 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Flanschdicke F min.
Höhe
Maß L
Breite
Flanschdicke F max.
Art.Nr.
SK MULTI 3-8
29 mm
3 mm
30 mm
29 mm
30 mm
8 mm
1488560
SK MULTI 8-14
33 mm
8 mm
36 mm
33 mm
29 mm
14 mm
1488564
SK MULTI 14-20
33 mm
14 mm
43 mm
33 mm
27 mm
20 mm
1488568
Länge
Flanschdicke F min.
Höhe
Maß L
Breite
Flanschdicke F max.
SK MULTI 3-8
Art.Nr.
1488560
Länge
29 mm
Flanschdicke F min.
3 mm
Höhe
30 mm
Maß L
29 mm
Breite
30 mm
Flanschdicke F max.
8 mm
SK MULTI 8-14
Art.Nr.
1488564
Breite
29 mm
Flanschdicke F max.
14 mm
Flanschdicke F min.
8 mm
Maß L
33 mm
Höhe
36 mm
Länge
33 mm
SK MULTI 14-20
Art.Nr.
1488568
Breite
27 mm
Höhe
43 mm
Flanschdicke F min.
14 mm
Maß L
33 mm
Länge
33 mm
Flanschdicke F max.
20 mm