Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Klemmbefestigungen/
Trägerklammern zum Aufschlagen/
…
/
Trägerklammer, multifunktional
Trägerklammer, multifunktional
Art.Nr. 1488560 | EAN 4012197370282



Art.Nr. / Typ
Höhe
Flanschdicke F max.
Länge
Maß L
Flanschdicke F min.
Breite
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Multifunktionale Trägerklammer zum Montieren von Kabeln, Schutzrohren und Kabelbahnen. Befestigung an Stahlträger durch Aufschlagen.
Technische Daten
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil | sonstige |
---|---|
Befestigungsart | klemmen |
Bruchlast | 1,2 kN |
Dimension | 3-8mm |
Flanschdicke F max. | 8 mm |
Flanschdicke F min. | 3 mm |
Oberfläche | Zinklamelle |
Scharnier justierbar | nein |
Scharnierend | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 30 mm |
---|---|
Höhe | 30 mm |
Länge | 29 mm |
Maß H | 30 mm |
Maß L | 29 mm |
Maß W | 30 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Flanschdicke F max.
Länge
Maß L
Flanschdicke F min.
Breite
Art.Nr.
SK MULTI 3-8
30 mm
8 mm
29 mm
29 mm
3 mm
30 mm
1488560
SK MULTI 8-14
36 mm
14 mm
33 mm
33 mm
8 mm
29 mm
1488564
SK MULTI 14-20
43 mm
20 mm
33 mm
33 mm
14 mm
27 mm
1488568
Höhe
Flanschdicke F max.
Länge
Maß L
Flanschdicke F min.
Breite
SK MULTI 3-8
Art.Nr.
1488560
Höhe
30 mm
Flanschdicke F max.
8 mm
Länge
29 mm
Maß L
29 mm
Flanschdicke F min.
3 mm
Breite
30 mm
SK MULTI 8-14
Art.Nr.
1488564
Flanschdicke F max.
14 mm
Höhe
36 mm
Maß L
33 mm
Flanschdicke F min.
8 mm
Länge
33 mm
Breite
29 mm
SK MULTI 14-20
Art.Nr.
1488568
Breite
27 mm
Flanschdicke F max.
20 mm
Höhe
43 mm
Flanschdicke F min.
14 mm
Länge
33 mm
Maß L
33 mm