Startseite

Trägerklammer, mit Bohrung

Art.Nr. 1488553 | EAN 4012197389819

Art.Nr. / Typ
Höhe
Flanschdicke F max.
Länge
Flanschdicke F min.
Breite
19 mm

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Trägerklammer mit Bohrung für individuelle Montagelösungen, z. B. für die Aufnahme von S-Haken oder Ketten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart/-bauteilLoch
Befestigungsartklemmen
Bruchlast0,72 kN
Dimension5-7mm
Flanschdicke F max.7 mm
Flanschdicke F min.5 mm
OberflächeZinklamelle
Scharnier justierbarnein
Scharnierendnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite19 mm
Höhe10 mm
Länge43,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Höhe
Flanschdicke F max.
Länge
Flanschdicke F min.
SKL 1,5-5
Art.Nr.
1488551
Höhe
8 mm
Flanschdicke F max.
5 mm
Länge
44 mm
Flanschdicke F min.
1,5 mm
Breite
19 mm
SKL 5-7
Art.Nr.
1488553
Flanschdicke F min.
5 mm
Breite
19 mm
Länge
43,5 mm
Flanschdicke F max.
7 mm
Höhe
10 mm