Trägerklammer, mit Bohrung
Art.Nr. 1488551 | EAN 4012197381585
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer mit Bohrung für individuelle Montagelösungen, z. B. für die Aufnahme von S-Haken oder Ketten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Loch Befestigungsart klemmen Breite 19 mm Dimension 1,5-5mm Flanschdicke F max. 5 mm Flanschdicke F min. 1,5 mm Höhe 8 mm Länge 44 mm Oberfläche Zinklamelle Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SKL 1,5-5 / 1488551 , 0.18MB , pdf