Startseite

Trägerklammer für Kabel

Art.Nr. 1488523 | EAN 4012197383404

Art.Nr. / Typ
Höhe
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Länge
Breite
14 mm

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Trägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart/-bauteilRohr/Kabel
Befestigungsartklemmen
Dimension7,5-12mm
Flanschdicke F max.12 mm
Flanschdicke F min.7,5 mm
OberflächeZinklamelle
Rohr-/Kabeldurchmesser max.18 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.15 mm
Scharnier justierbarnein
Scharnierendnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite14 mm
Höhe28 mm
Länge24 mm
Maß W14 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Höhe
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Länge
SCC 1-4 D5,5
Art.Nr.
1488451
Höhe
14 mm
Flanschdicke F min.
1 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Breite
14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
4 mm
Länge
15 mm
SCC 1-4 D7
Art.Nr.
1488453
Flanschdicke F max.
4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
6 mm
Länge
17 mm
Breite
14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
7 mm
Flanschdicke F min.
1 mm
Höhe
15 mm
SCC 1-4 D9
Art.Nr.
1488455
Breite
14 mm
Länge
17 mm
Höhe
16 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
9 mm
Flanschdicke F min.
1 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
8 mm
SCC 1-4 D11
Art.Nr.
1488457
Flanschdicke F max.
4 mm
Länge
19 mm
Höhe
17 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
10 mm
Breite
14 mm
Flanschdicke F min.
1 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
11 mm
SCC 1-4 D14
Art.Nr.
1488461
Breite
14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
14 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
12 mm
Flanschdicke F min.
1 mm
Höhe
21 mm
Länge
23 mm
SCC 1-4 D18
Art.Nr.
1488465
Länge
25 mm
Breite
14 mm
Flanschdicke F min.
1 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
18 mm
Höhe
22 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
15 mm
SCC 1-4 D24
Art.Nr.
1488469
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
24 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Höhe
25 mm
Länge
27 mm
Flanschdicke F min.
1 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
19 mm
Breite
14 mm
SCC 1-4 D30
Art.Nr.
1488473
Länge
33 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Flanschdicke F min.
1 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
25 mm
Höhe
33 mm
Breite
14 mm
SCC 4-7,5 D5,5
Art.Nr.
1488481
Länge
14 mm
Höhe
16 mm
Flanschdicke F max.
7,5 mm
Breite
14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
4 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
5 mm
SCC 4-7,5 D7
Art.Nr.
1488483
Flanschdicke F min.
4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
6 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
7 mm
Höhe
18 mm
Breite
14 mm
Länge
18 mm
Flanschdicke F max.
7,5 mm
SCC 4-7,5 D9
Art.Nr.
1488485
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
9 mm
Breite
14 mm
Länge
17 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Flanschdicke F max.
7,5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
8 mm
Höhe
20 mm
SCC 4-7,5 D11
Art.Nr.
1488487
Flanschdicke F max.
7,5 mm
Höhe
21 mm
Breite
14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
11 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
10 mm
Länge
19 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
SCC 4-7,5 D14
Art.Nr.
1488491
Flanschdicke F min.
4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
14 mm
Höhe
22 mm
Breite
14 mm
Länge
21 mm
Flanschdicke F max.
7,5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
12 mm
SCC 4-7,5 D18
Art.Nr.
1488495
Höhe
27 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
15 mm
Länge
24 mm
Breite
14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
18 mm
Flanschdicke F max.
7,5 mm
SCC 4-7,5 D24
Art.Nr.
1488501
Flanschdicke F min.
4 mm
Flanschdicke F max.
7,5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
19 mm
Breite
14 mm
Höhe
29 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
24 mm
Länge
28 mm
SCC 4-7,5 D30
Art.Nr.
1488505
Breite
14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
25 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Flanschdicke F max.
7,5 mm
Länge
33 mm
Höhe
33 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30 mm
SCC 7,5-12 D5,5
Art.Nr.
1488510
Flanschdicke F min.
7,5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
5 mm
Länge
18 mm
Flanschdicke F max.
12 mm
Breite
14 mm
Höhe
21 mm
SCC 7,5-12 D7
Art.Nr.
1488511
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
6 mm
Breite
14 mm
Flanschdicke F max.
12 mm
Länge
19 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
7 mm
Höhe
18 mm
Flanschdicke F min.
7,5 mm
SCC 7,5-12 D9
Art.Nr.
1488513
Länge
18 mm
Flanschdicke F max.
12 mm
Breite
14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
9 mm
Flanschdicke F min.
7,5 mm
Höhe
23 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
8 mm
SCC 7,5-12 D11
Art.Nr.
1488515
Breite
14 mm
Flanschdicke F min.
7,5 mm
Höhe
24 mm
Flanschdicke F max.
12 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
10 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
11 mm
Länge
19 mm
SCC 7,5-12 D14
Art.Nr.
1488519
Flanschdicke F max.
12 mm
Höhe
25 mm
Flanschdicke F min.
7,5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
14 mm
Breite
14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
12 mm
Länge
21 mm
SCC 7,5-12 D18
Art.Nr.
1488523
Länge
24 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
15 mm
Breite
14 mm
Höhe
28 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
18 mm
Flanschdicke F min.
7,5 mm
Flanschdicke F max.
12 mm
SCC 7,5-12 D24
Art.Nr.
1488527
Flanschdicke F min.
7,5 mm
Breite
14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
19 mm
Flanschdicke F max.
12 mm
Länge
28 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
24 mm
Höhe
32 mm
SCC 7,5-12 D30
Art.Nr.
1488531
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30 mm
Flanschdicke F min.
7,5 mm
Länge
34 mm
Höhe
37 mm
Breite
14 mm
Flanschdicke F max.
12 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
25 mm