Trägerklammer für Kabel

Typ SCC 7,5-12 D11
|
Art.Nr. 1488515
|
EAN 4012197383343
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Trägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge19 mm
Breite14 mm
Höhe24 mm
Maß W14 mm

Technische Daten

Scharnierendnein
Scharnier justierbarnein
Rohr-/Kabeldurchmesser min.10 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.11 mm
Befestigungsartklemmen
Anschlussart/-bauteilRohr/Kabel
Flanschdicke F min.7,5 mm
Flanschdicke F max.12 mm
Dimension7,5-12mm
OberflächeZinklamelle
WerkstoffStahl
Farbezink

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Höhe
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
SCC 1-4 D5,5
Art.Nr.
1488451
Länge
15
Breite
14
Höhe
14
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
4
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
5
Flanschdicke F min.
1
Flanschdicke F max.
4
SCC 1-4 D7
Art.Nr.
1488453
Länge
17
Breite
14
Höhe
15
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
6
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
7
Flanschdicke F min.
1
Flanschdicke F max.
4
SCC 1-4 D9
Art.Nr.
1488455
Länge
17
Breite
14
Höhe
16
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
8
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
9
Flanschdicke F min.
1
Flanschdicke F max.
4
SCC 1-4 D11
Art.Nr.
1488457
Länge
19
Breite
14
Höhe
17
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
10
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
11
Flanschdicke F min.
1
Flanschdicke F max.
4
SCC 1-4 D14
Art.Nr.
1488461
Länge
23
Breite
14
Höhe
21
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
12
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
14
Flanschdicke F min.
1
Flanschdicke F max.
4
SCC 1-4 D18
Art.Nr.
1488465
Länge
25
Breite
14
Höhe
22
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
15
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
18
Flanschdicke F min.
1
Flanschdicke F max.
4
SCC 1-4 D24
Art.Nr.
1488469
Länge
27
Breite
14
Höhe
25
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
19
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
24
Flanschdicke F min.
1
Flanschdicke F max.
4
SCC 1-4 D30
Art.Nr.
1488473
Länge
33
Breite
14
Höhe
33
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
25
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30
Flanschdicke F min.
1
Flanschdicke F max.
4
SCC 4-7,5 D5,5
Art.Nr.
1488481
Länge
14
Breite
14
Höhe
16
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
4
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
5
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
7,5
SCC 4-7,5 D7
Art.Nr.
1488483
Länge
18
Breite
14
Höhe
18
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
6
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
7
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
7,5
SCC 4-7,5 D9
Art.Nr.
1488485
Länge
17
Breite
14
Höhe
20
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
8
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
9
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
7,5
SCC 4-7,5 D11
Art.Nr.
1488487
Länge
19
Breite
14
Höhe
21
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
10
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
11
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
7,5
SCC 4-7,5 D14
Art.Nr.
1488491
Länge
21
Breite
14
Höhe
22
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
12
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
14
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
7,5
SCC 4-7,5 D18
Art.Nr.
1488495
Länge
24
Breite
14
Höhe
27
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
15
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
18
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
7,5
SCC 4-7,5 D24
Art.Nr.
1488501
Länge
28
Breite
14
Höhe
29
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
19
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
24
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
7,5
SCC 4-7,5 D30
Art.Nr.
1488505
Länge
33
Breite
14
Höhe
33
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
25
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
7,5
SCC 7,5-12 D5,5
Art.Nr.
1488510
Länge
18
Breite
14
Höhe
21
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
4
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
5
Flanschdicke F min.
7,5
Flanschdicke F max.
12
SCC 7,5-12 D7
Art.Nr.
1488511
Länge
19
Breite
14
Höhe
18
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
6
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
7
Flanschdicke F min.
7,5
Flanschdicke F max.
12
SCC 7,5-12 D9
Art.Nr.
1488513
Länge
18
Breite
14
Höhe
23
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
8
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
9
Flanschdicke F min.
7,5
Flanschdicke F max.
12
SCC 7,5-12 D11
Art.Nr.
1488515
Länge
19
Breite
14
Höhe
24
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
10
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
11
Flanschdicke F min.
7,5
Flanschdicke F max.
12
SCC 7,5-12 D14
Art.Nr.
1488519
Länge
21
Breite
14
Höhe
25
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
12
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
14
Flanschdicke F min.
7,5
Flanschdicke F max.
12
SCC 7,5-12 D18
Art.Nr.
1488523
Länge
24
Breite
14
Höhe
28
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
15
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
18
Flanschdicke F min.
7,5
Flanschdicke F max.
12
SCC 7,5-12 D24
Art.Nr.
1488527
Länge
28
Breite
14
Höhe
32
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
19
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
24
Flanschdicke F min.
7,5
Flanschdicke F max.
12
SCC 7,5-12 D30
Art.Nr.
1488531
Länge
34
Breite
14
Höhe
37
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
25
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30
Flanschdicke F min.
7,5
Flanschdicke F max.
12