Trägerklammer für Kabel
Art.Nr. 1488513 | EAN 4012197383312
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungTrägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Breite 14 mm Dimension 7,5-12mm Flanschdicke F max. 12 mm Flanschdicke F min. 7,5 mm Höhe 23 mm Länge 18 mm Maß W 14 mm Oberfläche Zinklamelle Rohr-/Kabeldurchmesser max. 9 mm Rohr-/Kabeldurchmesser min. 8 mm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCC 7,5-12 D9 / 1488513 , 0.19MB , pdf