Trägerklammer für Kabel
Typ SCC 7,5-12 D5,5
|Art.Nr. 1488510
|EAN 4012197383251



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 18 mm |
|---|---|
| Breite | 14 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Maß W | 14 mm |
Technische Daten
| Scharnierend | nein |
|---|---|
| Scharnier justierbar | nein |
| Rohr-/Kabeldurchmesser min. | 4 mm |
| Rohr-/Kabeldurchmesser max. | 5 mm |
| Befestigungsart | klemmen |
| Anschlussart/-bauteil | Rohr/Kabel |
| Flanschdicke F min. | 7,5 mm |
| Flanschdicke F max. | 12 mm |
| Dimension | 7,5-12mm |
| Oberfläche | Zinklamelle |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
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
Höhe
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Art.Nr.
SCC 1-4 D5,5
15
14
14
4
5
1
4
1488451
SCC 1-4 D7
17
14
15
6
7
1
4
1488453
SCC 1-4 D9
17
14
16
8
9
1
4
1488455
SCC 1-4 D11
19
14
17
10
11
1
4
1488457
SCC 1-4 D14
23
14
21
12
14
1
4
1488461
SCC 1-4 D18
25
14
22
15
18
1
4
1488465
SCC 1-4 D24
27
14
25
19
24
1
4
1488469
SCC 1-4 D30
33
14
33
25
30
1
4
1488473
SCC 4-7,5 D5,5
14
14
16
4
5
4
7,5
1488481
SCC 4-7,5 D7
18
14
18
6
7
4
7,5
1488483
SCC 4-7,5 D9
17
14
20
8
9
4
7,5
1488485
SCC 4-7,5 D11
19
14
21
10
11
4
7,5
1488487
SCC 4-7,5 D14
21
14
22
12
14
4
7,5
1488491
SCC 4-7,5 D18
24
14
27
15
18
4
7,5
1488495
SCC 4-7,5 D24
28
14
29
19
24
4
7,5
1488501
SCC 4-7,5 D30
33
14
33
25
30
4
7,5
1488505
SCC 7,5-12 D5,5
18
14
21
4
5
7,5
12
1488510
SCC 7,5-12 D7
19
14
18
6
7
7,5
12
1488511
SCC 7,5-12 D9
18
14
23
8
9
7,5
12
1488513
SCC 7,5-12 D11
19
14
24
10
11
7,5
12
1488515
SCC 7,5-12 D14
21
14
25
12
14
7,5
12
1488519
SCC 7,5-12 D18
24
14
28
15
18
7,5
12
1488523
SCC 7,5-12 D24
28
14
32
19
24
7,5
12
1488527
SCC 7,5-12 D30
34
14
37
25
30
7,5
12
1488531
Länge
Höhe
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
SCC 1-4 D5,5
Art.Nr.
1488451
Länge
15
Breite
14
Höhe
14
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
4
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
5
Flanschdicke F min.
1
Flanschdicke F max.
4
SCC 1-4 D7
Art.Nr.
1488453
Länge
17
Breite
14
Höhe
15
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
6
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
7
Flanschdicke F min.
1
Flanschdicke F max.
4
SCC 1-4 D9
Art.Nr.
1488455
Länge
17
Breite
14
Höhe
16
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
8
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
9
Flanschdicke F min.
1
Flanschdicke F max.
4
SCC 1-4 D11
Art.Nr.
1488457
Länge
19
Breite
14
Höhe
17
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
10
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
11
Flanschdicke F min.
1
Flanschdicke F max.
4
SCC 1-4 D14
Art.Nr.
1488461
Länge
23
Breite
14
Höhe
21
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
12
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
14
Flanschdicke F min.
1
Flanschdicke F max.
4
SCC 1-4 D18
Art.Nr.
1488465
Länge
25
Breite
14
Höhe
22
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
15
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
18
Flanschdicke F min.
1
Flanschdicke F max.
4
SCC 1-4 D24
Art.Nr.
1488469
Länge
27
Breite
14
Höhe
25
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
19
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
24
Flanschdicke F min.
1
Flanschdicke F max.
4
SCC 1-4 D30
Art.Nr.
1488473
Länge
33
Breite
14
Höhe
33
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
25
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30
Flanschdicke F min.
1
Flanschdicke F max.
4
SCC 4-7,5 D5,5
Art.Nr.
1488481
Länge
14
Breite
14
Höhe
16
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
4
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
5
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
7,5
SCC 4-7,5 D7
Art.Nr.
1488483
Länge
18
Breite
14
Höhe
18
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
6
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
7
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
7,5
SCC 4-7,5 D9
Art.Nr.
1488485
Länge
17
Breite
14
Höhe
20
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
8
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
9
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
7,5
SCC 4-7,5 D11
Art.Nr.
1488487
Länge
19
Breite
14
Höhe
21
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
10
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
11
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
7,5
SCC 4-7,5 D14
Art.Nr.
1488491
Länge
21
Breite
14
Höhe
22
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
12
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
14
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
7,5
SCC 4-7,5 D18
Art.Nr.
1488495
Länge
24
Breite
14
Höhe
27
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
15
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
18
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
7,5
SCC 4-7,5 D24
Art.Nr.
1488501
Länge
28
Breite
14
Höhe
29
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
19
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
24
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
7,5
SCC 4-7,5 D30
Art.Nr.
1488505
Länge
33
Breite
14
Höhe
33
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
25
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
7,5
SCC 7,5-12 D5,5
Art.Nr.
1488510
Länge
18
Breite
14
Höhe
21
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
4
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
5
Flanschdicke F min.
7,5
Flanschdicke F max.
12
SCC 7,5-12 D7
Art.Nr.
1488511
Länge
19
Breite
14
Höhe
18
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
6
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
7
Flanschdicke F min.
7,5
Flanschdicke F max.
12
SCC 7,5-12 D9
Art.Nr.
1488513
Länge
18
Breite
14
Höhe
23
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
8
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
9
Flanschdicke F min.
7,5
Flanschdicke F max.
12
SCC 7,5-12 D11
Art.Nr.
1488515
Länge
19
Breite
14
Höhe
24
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
10
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
11
Flanschdicke F min.
7,5
Flanschdicke F max.
12
SCC 7,5-12 D14
Art.Nr.
1488519
Länge
21
Breite
14
Höhe
25
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
12
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
14
Flanschdicke F min.
7,5
Flanschdicke F max.
12
SCC 7,5-12 D18
Art.Nr.
1488523
Länge
24
Breite
14
Höhe
28
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
15
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
18
Flanschdicke F min.
7,5
Flanschdicke F max.
12
SCC 7,5-12 D24
Art.Nr.
1488527
Länge
28
Breite
14
Höhe
32
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
19
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
24
Flanschdicke F min.
7,5
Flanschdicke F max.
12
SCC 7,5-12 D30
Art.Nr.
1488531
Länge
34
Breite
14
Höhe
37
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
25
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30
Flanschdicke F min.
7,5
Flanschdicke F max.
12