Trägerklammer für Kabel

Art.Nr. 1488495 | EAN 4012197383169

14 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel
Befestigungsart klemmen
Breite 14 mm
Dimension 4-7,5mm
Flanschdicke F max. 7,5 mm
Flanschdicke F min. 4 mm
Höhe 27 mm
Länge 24 mm
Maß W 14 mm
Oberfläche Zinklamelle
Rohr-/Kabeldurchmesser max. 18 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min. 15 mm
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Rohr-/Kabeldurchmesser min. Rohr-/Kabeldurchmesser max. Flanschdicke F min. Flanschdicke F max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SCC 1-4 D5,5 15 mm 14 mm 14 mm 4 mm 5 mm 1 mm 4 mm 1488451
100 Stück 43,10 € Preis / 100 Stück
SCC 1-4 D7 17 mm 14 mm 15 mm 6 mm 7 mm 1 mm 4 mm 1488453
100 Stück 50,60 € Preis / 100 Stück
SCC 1-4 D9 17 mm 14 mm 16 mm 8 mm 9 mm 1 mm 4 mm 1488455
100 Stück 52,60 € Preis / 100 Stück
SCC 1-4 D11 19 mm 14 mm 17 mm 10 mm 11 mm 1 mm 4 mm 1488457
100 Stück 54,45 € Preis / 100 Stück
SCC 1-4 D14 23 mm 14 mm 21 mm 12 mm 14 mm 1 mm 4 mm 1488461
100 Stück 56,45 € Preis / 100 Stück
SCC 1-4 D18 25 mm 14 mm 22 mm 15 mm 18 mm 1 mm 4 mm 1488465
100 Stück 57,95 € Preis / 100 Stück
SCC 1-4 D24 27 mm 14 mm 25 mm 19 mm 24 mm 1 mm 4 mm 1488469
100 Stück 67,45 € Preis / 100 Stück
SCC 1-4 D30 33 mm 14 mm 33 mm 25 mm 30 mm 1 mm 4 mm 1488473
100 Stück 76,70 € Preis / 100 Stück
SCC 4-7,5 D5,5 14 mm 14 mm 16 mm 4 mm 5 mm 4 mm 7,5 mm 1488481
100 Stück 43,10 € Preis / 100 Stück
SCC 4-7,5 D7 18 mm 14 mm 18 mm 6 mm 7 mm 4 mm 7,5 mm 1488483
100 Stück 50,60 € Preis / 100 Stück
SCC 4-7,5 D9 17 mm 14 mm 20 mm 8 mm 9 mm 4 mm 7,5 mm 1488485
100 Stück 52,60 € Preis / 100 Stück
SCC 4-7,5 D11 19 mm 14 mm 21 mm 10 mm 11 mm 4 mm 7,5 mm 1488487
100 Stück 54,45 € Preis / 100 Stück
SCC 4-7,5 D14 21 mm 14 mm 22 mm 12 mm 14 mm 4 mm 7,5 mm 1488491
100 Stück 56,45 € Preis / 100 Stück
SCC 4-7,5 D18 24 mm 14 mm 27 mm 15 mm 18 mm 4 mm 7,5 mm 1488495
100 Stück 57,95 € Preis / 100 Stück
SCC 4-7,5 D24 28 mm 14 mm 29 mm 19 mm 24 mm 4 mm 7,5 mm 1488501
100 Stück 67,45 € Preis / 100 Stück
SCC 4-7,5 D30 33 mm 14 mm 33 mm 25 mm 30 mm 4 mm 7,5 mm 1488505
100 Stück 76,70 € Preis / 100 Stück
SCC 7,5-12 D5,5 18 mm 14 mm 21 mm 4 mm 5 mm 7,5 mm 12 mm 1488510
100 Stück 43,10 € Preis / 100 Stück
SCC 7,5-12 D7 19 mm 14 mm 18 mm 6 mm 7 mm 7,5 mm 12 mm 1488511
100 Stück 50,60 € Preis / 100 Stück
SCC 7,5-12 D9 18 mm 14 mm 23 mm 8 mm 9 mm 7,5 mm 12 mm 1488513
100 Stück 52,60 € Preis / 100 Stück
SCC 7,5-12 D11 19 mm 14 mm 24 mm 10 mm 11 mm 7,5 mm 12 mm 1488515
100 Stück 54,45 € Preis / 100 Stück
SCC 7,5-12 D14 21 mm 14 mm 25 mm 12 mm 14 mm 7,5 mm 12 mm 1488519
100 Stück 56,45 € Preis / 100 Stück
SCC 7,5-12 D18 24 mm 14 mm 28 mm 15 mm 18 mm 7,5 mm 12 mm 1488523
100 Stück 57,95 € Preis / 100 Stück
SCC 7,5-12 D24 28 mm 14 mm 32 mm 19 mm 24 mm 7,5 mm 12 mm 1488527
100 Stück 67,45 € Preis / 100 Stück
SCC 7,5-12 D30 34 mm 14 mm 37 mm 25 mm 30 mm 7,5 mm 12 mm 1488531
100 Stück 76,70 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

SCC 4-7,5 D18 / 1488495
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C