Trägerklammer für Kabel
Art.Nr. 1488487 | EAN 4012197383107
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Breite 14 mm Dimension 4-7,5mm Flanschdicke F max. 7,5 mm Flanschdicke F min. 4 mm Höhe 21 mm Länge 19 mm Maß D 11 mm Maß W 14 mm Oberfläche Zinklamelle Rohr-/Kabeldurchmesser max. 11 mm Rohr-/Kabeldurchmesser min. 10 mm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCC 4-7,5 D11 / 1488487 , 0.19MB , pdf