Trägerklammer für Kabel
Art.Nr. 1488465 | EAN 4012197382933
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungTrägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Breite 14 mm Dimension 1-4mm Flanschdicke F max. 4 mm Flanschdicke F min. 1 mm Höhe 22 mm Länge 25 mm Maß W 14 mm Oberfläche Zinklamelle Rohr-/Kabeldurchmesser max. 18 mm Rohr-/Kabeldurchmesser min. 15 mm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCC 1-4 D18 / 1488465 , 0.16MB , pdf