Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Klemmbefestigungen/
Trägerklammern zum Aufschlagen/
…
/
Trägerklammer für Kabel
Trägerklammer für Kabel
Art.Nr. 1488457 | EAN 4012197382872



Art.Nr. / Typ
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Länge
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Höhe
Breite
14 mm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Technische Daten
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil | Rohr/Kabel |
---|---|
Befestigungsart | klemmen |
Dimension | 1-4mm |
Flanschdicke F max. | 4 mm |
Flanschdicke F min. | 1 mm |
Oberfläche | Zinklamelle |
Rohr-/Kabeldurchmesser max. | 11 mm |
Rohr-/Kabeldurchmesser min. | 10 mm |
Scharnier justierbar | nein |
Scharnierend | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 14 mm |
---|---|
Höhe | 17 mm |
Länge | 19 mm |
Maß W | 14 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Länge
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Höhe
Art.Nr.
SCC 1-4 D5,5
14 mm
4 mm
15 mm
1 mm
4 mm
5 mm
14 mm
1488451
SCC 1-4 D7
14 mm
6 mm
17 mm
1 mm
4 mm
7 mm
15 mm
1488453
SCC 1-4 D9
14 mm
8 mm
17 mm
1 mm
4 mm
9 mm
16 mm
1488455
SCC 1-4 D11
14 mm
10 mm
19 mm
1 mm
4 mm
11 mm
17 mm
1488457
SCC 1-4 D14
14 mm
12 mm
23 mm
1 mm
4 mm
14 mm
21 mm
1488461
SCC 1-4 D18
14 mm
15 mm
25 mm
1 mm
4 mm
18 mm
22 mm
1488465
SCC 1-4 D24
14 mm
19 mm
27 mm
1 mm
4 mm
24 mm
25 mm
1488469
SCC 1-4 D30
14 mm
25 mm
33 mm
1 mm
4 mm
30 mm
33 mm
1488473
SCC 4-7,5 D5,5
14 mm
4 mm
14 mm
4 mm
7,5 mm
5 mm
16 mm
1488481
SCC 4-7,5 D7
14 mm
6 mm
18 mm
4 mm
7,5 mm
7 mm
18 mm
1488483
SCC 4-7,5 D9
14 mm
8 mm
17 mm
4 mm
7,5 mm
9 mm
20 mm
1488485
SCC 4-7,5 D11
14 mm
10 mm
19 mm
4 mm
7,5 mm
11 mm
21 mm
1488487
SCC 4-7,5 D14
14 mm
12 mm
21 mm
4 mm
7,5 mm
14 mm
22 mm
1488491
SCC 4-7,5 D18
14 mm
15 mm
24 mm
4 mm
7,5 mm
18 mm
27 mm
1488495
SCC 4-7,5 D24
14 mm
19 mm
28 mm
4 mm
7,5 mm
24 mm
29 mm
1488501
SCC 4-7,5 D30
14 mm
25 mm
33 mm
4 mm
7,5 mm
30 mm
33 mm
1488505
SCC 7,5-12 D5,5
14 mm
4 mm
18 mm
7,5 mm
12 mm
5 mm
21 mm
1488510
SCC 7,5-12 D7
14 mm
6 mm
19 mm
7,5 mm
12 mm
7 mm
18 mm
1488511
SCC 7,5-12 D9
14 mm
8 mm
18 mm
7,5 mm
12 mm
9 mm
23 mm
1488513
SCC 7,5-12 D11
14 mm
10 mm
19 mm
7,5 mm
12 mm
11 mm
24 mm
1488515
SCC 7,5-12 D14
14 mm
12 mm
21 mm
7,5 mm
12 mm
14 mm
25 mm
1488519
SCC 7,5-12 D18
14 mm
15 mm
24 mm
7,5 mm
12 mm
18 mm
28 mm
1488523
SCC 7,5-12 D24
14 mm
19 mm
28 mm
7,5 mm
12 mm
24 mm
32 mm
1488527
SCC 7,5-12 D30
14 mm
25 mm
34 mm
7,5 mm
12 mm
30 mm
37 mm
1488531
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Länge
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Höhe
SCC 1-4 D5,5
Art.Nr.
1488451
Breite
14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
4 mm
Länge
15 mm
Flanschdicke F min.
1 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
5 mm
Höhe
14 mm
SCC 1-4 D7
Art.Nr.
1488453
Höhe
15 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
6 mm
Flanschdicke F min.
1 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
7 mm
Breite
14 mm
Länge
17 mm
SCC 1-4 D9
Art.Nr.
1488455
Länge
17 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
8 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
9 mm
Höhe
16 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Breite
14 mm
Flanschdicke F min.
1 mm
SCC 1-4 D11
Art.Nr.
1488457
Flanschdicke F min.
1 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
10 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
11 mm
Länge
19 mm
Breite
14 mm
Höhe
17 mm
SCC 1-4 D14
Art.Nr.
1488461
Flanschdicke F max.
4 mm
Flanschdicke F min.
1 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
14 mm
Breite
14 mm
Höhe
21 mm
Länge
23 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
12 mm
SCC 1-4 D18
Art.Nr.
1488465
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
15 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Höhe
22 mm
Länge
25 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
18 mm
Breite
14 mm
Flanschdicke F min.
1 mm
SCC 1-4 D24
Art.Nr.
1488469
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
19 mm
Länge
27 mm
Breite
14 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
24 mm
Höhe
25 mm
Flanschdicke F min.
1 mm
SCC 1-4 D30
Art.Nr.
1488473
Breite
14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Höhe
33 mm
Länge
33 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
25 mm
Flanschdicke F min.
1 mm
SCC 4-7,5 D5,5
Art.Nr.
1488481
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
5 mm
Höhe
16 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
4 mm
Flanschdicke F max.
7,5 mm
Breite
14 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Länge
14 mm
SCC 4-7,5 D7
Art.Nr.
1488483
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
6 mm
Flanschdicke F max.
7,5 mm
Höhe
18 mm
Länge
18 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Breite
14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
7 mm
SCC 4-7,5 D9
Art.Nr.
1488485
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
9 mm
Höhe
20 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Breite
14 mm
Länge
17 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
8 mm
Flanschdicke F max.
7,5 mm
SCC 4-7,5 D11
Art.Nr.
1488487
Breite
14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
11 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
10 mm
Flanschdicke F max.
7,5 mm
Länge
19 mm
Höhe
21 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
SCC 4-7,5 D14
Art.Nr.
1488491
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
12 mm
Länge
21 mm
Höhe
22 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Flanschdicke F max.
7,5 mm
Breite
14 mm
SCC 4-7,5 D18
Art.Nr.
1488495
Breite
14 mm
Flanschdicke F max.
7,5 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
18 mm
Höhe
27 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
15 mm
Länge
24 mm
SCC 4-7,5 D24
Art.Nr.
1488501
Länge
28 mm
Breite
14 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
19 mm
Flanschdicke F max.
7,5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
24 mm
Höhe
29 mm
SCC 4-7,5 D30
Art.Nr.
1488505
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30 mm
Breite
14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
25 mm
Länge
33 mm
Flanschdicke F max.
7,5 mm
Höhe
33 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
SCC 7,5-12 D5,5
Art.Nr.
1488510
Höhe
21 mm
Flanschdicke F min.
7,5 mm
Breite
14 mm
Länge
18 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
4 mm
Flanschdicke F max.
12 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
5 mm
SCC 7,5-12 D7
Art.Nr.
1488511
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
6 mm
Flanschdicke F min.
7,5 mm
Länge
19 mm
Breite
14 mm
Flanschdicke F max.
12 mm
Höhe
18 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
7 mm
SCC 7,5-12 D9
Art.Nr.
1488513
Höhe
23 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
9 mm
Breite
14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
8 mm
Flanschdicke F min.
7,5 mm
Länge
18 mm
Flanschdicke F max.
12 mm
SCC 7,5-12 D11
Art.Nr.
1488515
Höhe
24 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
10 mm
Breite
14 mm
Flanschdicke F max.
12 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
11 mm
Länge
19 mm
Flanschdicke F min.
7,5 mm
SCC 7,5-12 D14
Art.Nr.
1488519
Breite
14 mm
Flanschdicke F min.
7,5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
12 mm
Flanschdicke F max.
12 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
14 mm
Höhe
25 mm
Länge
21 mm
SCC 7,5-12 D18
Art.Nr.
1488523
Breite
14 mm
Länge
24 mm
Höhe
28 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
18 mm
Flanschdicke F max.
12 mm
Flanschdicke F min.
7,5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
15 mm
SCC 7,5-12 D24
Art.Nr.
1488527
Länge
28 mm
Höhe
32 mm
Breite
14 mm
Flanschdicke F max.
12 mm
Flanschdicke F min.
7,5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
24 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
19 mm
SCC 7,5-12 D30
Art.Nr.
1488531
Flanschdicke F max.
12 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30 mm
Länge
34 mm
Höhe
37 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
25 mm
Breite
14 mm
Flanschdicke F min.
7,5 mm