Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich

Typ SCHPO 15-20 D32
|
Art.Nr. 1488445
|
EAN 4012197370268
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß L
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge72 mm
Breite40 mm
Höhe46 mm
Maß L72 mm
Maß W40 mm

Technische Daten

Scharnierendnein
Scharnier justierbarnein
Bruchlast0,11 kN
Rohr-/Kabeldurchmesser min.30 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.35 mm
Befestigungsartklemmen
Anschlussart/-bauteilRohr/Kabel
Flanschdicke F min.15 mm
Flanschdicke F max.20 mm
Dimension15-20mm
OberflächeZinklamelle
WerkstoffStahl
Farbezink
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
Höhe
Maß L
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
SCHPO 1,5-4 D20
Art.Nr.
1488411
Länge
53
Breite
28
Höhe
31
Maß L
53
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22
Flanschdicke F min.
1,5
Flanschdicke F max.
4
SCHPO 1,5-4 D25
Art.Nr.
1488413
Länge
59
Breite
28
Höhe
32
Maß L
59
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30
Flanschdicke F min.
1,5
Flanschdicke F max.
4
SCHPO 1,5-4 D32
Art.Nr.
1488415
Länge
63
Breite
28
Höhe
35
Maß L
63
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35
Flanschdicke F min.
1,5
Flanschdicke F max.
4
SCHPO 4-10 D20
Art.Nr.
1488421
Länge
62
Breite
40
Höhe
35
Maß L
62
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
10
SCHPO 4-10 D25
Art.Nr.
1488423
Länge
67
Breite
40
Höhe
38
Maß L
67
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
10
SCHPO 4-10 D32
Art.Nr.
1488425
Länge
72
Breite
40
Höhe
40
Maß L
72
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
10
SCHPO 10-15 D20
Art.Nr.
1488431
Länge
63
Breite
40
Höhe
42
Maß L
63
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22
Flanschdicke F min.
10
Flanschdicke F max.
15
SCHPO 10-15 D25
Art.Nr.
1488433
Länge
68
Breite
40
Höhe
44
Maß L
68
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30
Flanschdicke F min.
10
Flanschdicke F max.
15
SCHPO 10-15 D32
Art.Nr.
1488435
Länge
72
Breite
40
Höhe
46
Maß L
72
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35
Flanschdicke F min.
10
Flanschdicke F max.
15
SCHPO 15-20 D20
Art.Nr.
1488441
Länge
63
Breite
40
Höhe
42
Maß L
63
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22
Flanschdicke F min.
15
Flanschdicke F max.
20
SCHPO 15-20 D25
Art.Nr.
1488443
Länge
68
Breite
40
Höhe
44
Maß L
68
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30
Flanschdicke F min.
15
Flanschdicke F max.
20
SCHPO 15-20 D32
Art.Nr.
1488445
Länge
72
Breite
40
Höhe
46
Maß L
72
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35
Flanschdicke F min.
15
Flanschdicke F max.
20