Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich
Typ SCHPO 15-20 D25
|Art.Nr. 1488443
|EAN 4012197389758



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß L
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 68 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Maß L | 68 mm |
| Maß W | 40 mm |
Technische Daten
| Scharnierend | nein |
|---|---|
| Scharnier justierbar | nein |
| Bruchlast | 0,11 kN |
| Rohr-/Kabeldurchmesser min. | 22 mm |
| Rohr-/Kabeldurchmesser max. | 30 mm |
| Befestigungsart | klemmen |
| Anschlussart/-bauteil | Rohr/Kabel |
| Flanschdicke F min. | 15 mm |
| Flanschdicke F max. | 20 mm |
| Dimension | 15-20mm |
| Oberfläche | Zinklamelle |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
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
Höhe
Maß L
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Art.Nr.
SCHPO 1,5-4 D20
53
28
31
53
18
22
1,5
4
1488411
SCHPO 1,5-4 D25
59
28
32
59
22
30
1,5
4
1488413
SCHPO 1,5-4 D32
63
28
35
63
30
35
1,5
4
1488415
SCHPO 4-10 D20
62
40
35
62
18
22
4
10
1488421
SCHPO 4-10 D25
67
40
38
67
22
30
4
10
1488423
SCHPO 4-10 D32
72
40
40
72
30
35
4
10
1488425
SCHPO 10-15 D20
63
40
42
63
18
22
10
15
1488431
SCHPO 10-15 D25
68
40
44
68
22
30
10
15
1488433
SCHPO 10-15 D32
72
40
46
72
30
35
10
15
1488435
SCHPO 15-20 D20
63
40
42
63
18
22
15
20
1488441
SCHPO 15-20 D25
68
40
44
68
22
30
15
20
1488443
SCHPO 15-20 D32
72
40
46
72
30
35
15
20
1488445
Länge
Breite
Höhe
Maß L
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
SCHPO 1,5-4 D20
Art.Nr.
1488411
Länge
53
Breite
28
Höhe
31
Maß L
53
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22
Flanschdicke F min.
1,5
Flanschdicke F max.
4
SCHPO 1,5-4 D25
Art.Nr.
1488413
Länge
59
Breite
28
Höhe
32
Maß L
59
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30
Flanschdicke F min.
1,5
Flanschdicke F max.
4
SCHPO 1,5-4 D32
Art.Nr.
1488415
Länge
63
Breite
28
Höhe
35
Maß L
63
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35
Flanschdicke F min.
1,5
Flanschdicke F max.
4
SCHPO 4-10 D20
Art.Nr.
1488421
Länge
62
Breite
40
Höhe
35
Maß L
62
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
10
SCHPO 4-10 D25
Art.Nr.
1488423
Länge
67
Breite
40
Höhe
38
Maß L
67
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
10
SCHPO 4-10 D32
Art.Nr.
1488425
Länge
72
Breite
40
Höhe
40
Maß L
72
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
10
SCHPO 10-15 D20
Art.Nr.
1488431
Länge
63
Breite
40
Höhe
42
Maß L
63
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22
Flanschdicke F min.
10
Flanschdicke F max.
15
SCHPO 10-15 D25
Art.Nr.
1488433
Länge
68
Breite
40
Höhe
44
Maß L
68
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30
Flanschdicke F min.
10
Flanschdicke F max.
15
SCHPO 10-15 D32
Art.Nr.
1488435
Länge
72
Breite
40
Höhe
46
Maß L
72
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35
Flanschdicke F min.
10
Flanschdicke F max.
15
SCHPO 15-20 D20
Art.Nr.
1488441
Länge
63
Breite
40
Höhe
42
Maß L
63
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22
Flanschdicke F min.
15
Flanschdicke F max.
20
SCHPO 15-20 D25
Art.Nr.
1488443
Länge
68
Breite
40
Höhe
44
Maß L
68
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30
Flanschdicke F min.
15
Flanschdicke F max.
20
SCHPO 15-20 D32
Art.Nr.
1488445
Länge
72
Breite
40
Höhe
46
Maß L
72
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35
Flanschdicke F min.
15
Flanschdicke F max.
20