Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich
Art.Nr. 1488441 | EAN 4012197370244
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Breite 40 mm Dimension 15-20mm Flanschdicke F max. 20 mm Flanschdicke F min. 15 mm Höhe 42 mm Länge 63 mm Maß D 20 mm Maß L 63 mm Maß W 40 mm Oberfläche Zinklamelle Rohr-/Kabeldurchmesser max. 22 mm Rohr-/Kabeldurchmesser min. 18 mm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCHPO 15-20 D20 / 1488441 , 0.16MB , pdf