Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich
Art.Nr. 1488435 | EAN 4012197370220
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungTrägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Breite 40 mm Bruchlast 0,11 kN Dimension 10-15mm Flanschdicke F max. 15 mm Flanschdicke F min. 10 mm Höhe 46 mm Länge 72 mm Maß D 32 mm Maß L 72 mm Maß W 40 mm Oberfläche Zinklamelle Rohr-/Kabeldurchmesser max. 35 mm Rohr-/Kabeldurchmesser min. 30 mm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCHPO 10-15 D32 / 1488435 , 0.16MB , pdf