Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich
Art.Nr. 1488433 | EAN 4012197370206
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Breite 40 mm Dimension 10-15mm Flanschdicke F max. 15 mm Flanschdicke F min. 10 mm Höhe 44 mm Länge 68 mm Maß D 25 mm Maß L 68 mm Maß W 40 mm Oberfläche Zinklamelle Rohr-/Kabeldurchmesser max. 30 mm Rohr-/Kabeldurchmesser min. 22 mm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCHPO 10-15 D25 / 1488433 , 0.15MB , pdf