Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich

Art.Nr. 1488431 | EAN 4012197370183

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel
Befestigungsart klemmen
Breite 40 mm
Bruchlast 0,11 kN
Dimension 10-15mm
Flanschdicke F max. 15 mm
Flanschdicke F min. 10 mm
Höhe 42 mm
Länge 63 mm
Maß D 20 mm
Maß L 63 mm
Maß W 40 mm
Oberfläche Zinklamelle
Rohr-/Kabeldurchmesser max. 22 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min. 18 mm
Scharnier justierbar nein
Scharnierend nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Rohr-/Kabeldurchmesser min. Rohr-/Kabeldurchmesser max. Maß L Flanschdicke F min. Flanschdicke F max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SCHPO 1,5-4 D20 53 mm 28 mm 31 mm 18 mm 22 mm 53 mm 1,5 mm 4 mm 1488411
50 Stück 369,30 € Preis / 100 Stück
SCHPO 1,5-4 D25 59 mm 28 mm 32 mm 22 mm 30 mm 59 mm 1,5 mm 4 mm 1488413
50 Stück 369,30 € Preis / 100 Stück
SCHPO 1,5-4 D32 63 mm 28 mm 35 mm 30 mm 35 mm 63 mm 1,5 mm 4 mm 1488415
50 Stück 369,30 € Preis / 100 Stück
SCHPO 4-10 D20 62 mm 40 mm 35 mm 18 mm 22 mm 62 mm 4 mm 10 mm 1488421
50 Stück 380,50 € Preis / 100 Stück
SCHPO 4-10 D25 67 mm 40 mm 38 mm 22 mm 30 mm 67 mm 4 mm 10 mm 1488423
50 Stück 380,50 € Preis / 100 Stück
SCHPO 4-10 D32 72 mm 40 mm 40 mm 30 mm 35 mm 72 mm 4 mm 10 mm 1488425
50 Stück 380,50 € Preis / 100 Stück
SCHPO 10-15 D20 63 mm 40 mm 42 mm 18 mm 22 mm 63 mm 10 mm 15 mm 1488431
50 Stück 380,50 € Preis / 100 Stück
SCHPO 10-15 D25 68 mm 40 mm 44 mm 22 mm 30 mm 68 mm 10 mm 15 mm 1488433
50 Stück 412,15 € Preis / 100 Stück
SCHPO 10-15 D32 72 mm 40 mm 46 mm 30 mm 35 mm 72 mm 10 mm 15 mm 1488435
50 Stück 412,15 € Preis / 100 Stück
SCHPO 15-20 D20 63 mm 40 mm 42 mm 18 mm 22 mm 63 mm 15 mm 20 mm 1488441
50 Stück 400,85 € Preis / 100 Stück
SCHPO 15-20 D25 68 mm 40 mm 44 mm 22 mm 30 mm 68 mm 15 mm 20 mm 1488443
50 Stück 400,85 € Preis / 100 Stück
SCHPO 15-20 D32 72 mm 40 mm 46 mm 30 mm 35 mm 72 mm 15 mm 20 mm 1488445
50 Stück 424,75 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

SCHPO 10-15 D20 / 1488431
Download