Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich
Art.Nr. 1488425 | EAN 4012197370169
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Breite 40 mm Dimension 4-10mm Flanschdicke F max. 10 mm Flanschdicke F min. 4 mm Höhe 40 mm Länge 72 mm Maß D 32 mm Maß L 72 mm Maß W 40 mm Oberfläche Zinklamelle Rohr-/Kabeldurchmesser max. 35 mm Rohr-/Kabeldurchmesser min. 30 mm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCHPO 4-10 D32 / 1488425 , 0.16MB , pdf