Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Klemmbefestigungen/
Trägerklammern zum Aufschlagen/
…
/
Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich
Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich
Art.Nr. 1488423 | EAN 4012197370145



Art.Nr. / Typ
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Höhe
Flanschdicke F min.
Breite
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Flanschdicke F max.
Länge
Maß L
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Technische Daten
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil | Rohr/Kabel |
---|---|
Befestigungsart | klemmen |
Bruchlast | 0,11 kN |
Dimension | 4-10mm |
Flanschdicke F max. | 10 mm |
Flanschdicke F min. | 4 mm |
Oberfläche | Zinklamelle |
Rohr-/Kabeldurchmesser max. | 30 mm |
Rohr-/Kabeldurchmesser min. | 22 mm |
Scharnier justierbar | nein |
Scharnierend | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 40 mm |
---|---|
Höhe | 38 mm |
Länge | 67 mm |
Maß L | 67 mm |
Maß W | 40 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Höhe
Flanschdicke F min.
Breite
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Flanschdicke F max.
Länge
Maß L
Art.Nr.
SCHPO 1,5-4 D20
22 mm
31 mm
1,5 mm
28 mm
18 mm
4 mm
53 mm
53 mm
1488411
SCHPO 1,5-4 D25
30 mm
32 mm
1,5 mm
28 mm
22 mm
4 mm
59 mm
59 mm
1488413
SCHPO 1,5-4 D32
35 mm
35 mm
1,5 mm
28 mm
30 mm
4 mm
63 mm
63 mm
1488415
SCHPO 4-10 D20
22 mm
35 mm
4 mm
40 mm
18 mm
10 mm
62 mm
62 mm
1488421
SCHPO 4-10 D25
30 mm
38 mm
4 mm
40 mm
22 mm
10 mm
67 mm
67 mm
1488423
SCHPO 4-10 D32
35 mm
40 mm
4 mm
40 mm
30 mm
10 mm
72 mm
72 mm
1488425
SCHPO 10-15 D20
22 mm
42 mm
10 mm
40 mm
18 mm
15 mm
63 mm
63 mm
1488431
SCHPO 10-15 D25
30 mm
44 mm
10 mm
40 mm
22 mm
15 mm
68 mm
68 mm
1488433
SCHPO 10-15 D32
35 mm
46 mm
10 mm
40 mm
30 mm
15 mm
72 mm
72 mm
1488435
SCHPO 15-20 D20
22 mm
42 mm
15 mm
40 mm
18 mm
20 mm
63 mm
63 mm
1488441
SCHPO 15-20 D25
30 mm
44 mm
15 mm
40 mm
22 mm
20 mm
68 mm
68 mm
1488443
SCHPO 15-20 D32
35 mm
46 mm
15 mm
40 mm
30 mm
20 mm
72 mm
72 mm
1488445
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Höhe
Flanschdicke F min.
Breite
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Flanschdicke F max.
Länge
Maß L
SCHPO 1,5-4 D20
Art.Nr.
1488411
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22 mm
Höhe
31 mm
Flanschdicke F min.
1,5 mm
Breite
28 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Länge
53 mm
Maß L
53 mm
SCHPO 1,5-4 D25
Art.Nr.
1488413
Länge
59 mm
Maß L
59 mm
Höhe
32 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22 mm
Breite
28 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30 mm
Flanschdicke F min.
1,5 mm
SCHPO 1,5-4 D32
Art.Nr.
1488415
Maß L
63 mm
Länge
63 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Höhe
35 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
Flanschdicke F min.
1,5 mm
Breite
28 mm
SCHPO 4-10 D20
Art.Nr.
1488421
Breite
40 mm
Flanschdicke F max.
10 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18 mm
Maß L
62 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Höhe
35 mm
Länge
62 mm
SCHPO 4-10 D25
Art.Nr.
1488423
Breite
40 mm
Höhe
38 mm
Maß L
67 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22 mm
Flanschdicke F max.
10 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Länge
67 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30 mm
SCHPO 4-10 D32
Art.Nr.
1488425
Flanschdicke F max.
10 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
Maß L
72 mm
Länge
72 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35 mm
Höhe
40 mm
Breite
40 mm
SCHPO 10-15 D20
Art.Nr.
1488431
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22 mm
Höhe
42 mm
Breite
40 mm
Flanschdicke F min.
10 mm
Flanschdicke F max.
15 mm
Länge
63 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18 mm
Maß L
63 mm
SCHPO 10-15 D25
Art.Nr.
1488433
Flanschdicke F min.
10 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30 mm
Höhe
44 mm
Flanschdicke F max.
15 mm
Maß L
68 mm
Breite
40 mm
Länge
68 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22 mm
SCHPO 10-15 D32
Art.Nr.
1488435
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
Höhe
46 mm
Breite
40 mm
Länge
72 mm
Maß L
72 mm
Flanschdicke F min.
10 mm
Flanschdicke F max.
15 mm
SCHPO 15-20 D20
Art.Nr.
1488441
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18 mm
Flanschdicke F max.
20 mm
Flanschdicke F min.
15 mm
Maß L
63 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22 mm
Höhe
42 mm
Länge
63 mm
Breite
40 mm
SCHPO 15-20 D25
Art.Nr.
1488443
Maß L
68 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30 mm
Flanschdicke F max.
20 mm
Flanschdicke F min.
15 mm
Höhe
44 mm
Länge
68 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22 mm
Breite
40 mm
SCHPO 15-20 D32
Art.Nr.
1488445
Flanschdicke F max.
20 mm
Breite
40 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
Höhe
46 mm
Flanschdicke F min.
15 mm
Länge
72 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35 mm
Maß L
72 mm