Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich
Art.Nr. 1488421 | EAN 4012197370121
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Breite 40 mm Dimension 4-10mm Flanschdicke F max. 10 mm Flanschdicke F min. 4 mm Höhe 35 mm Länge 62 mm Maß D 20 mm Maß L 62 mm Maß W 40 mm Oberfläche Zinklamelle Rohr-/Kabeldurchmesser max. 22 mm Rohr-/Kabeldurchmesser min. 18 mm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCHPO 4-10 D20 / 1488421 , 0.17MB , pdf