Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich
Art.Nr. 1488413 | EAN 4012197370084
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Breite 28 mm Dimension 1,5-4mm Flanschdicke F max. 4 mm Flanschdicke F min. 1,5 mm Höhe 32 mm Länge 59 mm Maß D 25 mm Maß L 59 mm Maß W 28 mm Oberfläche Zinklamelle Rohr-/Kabeldurchmesser max. 30 mm Rohr-/Kabeldurchmesser min. 22 mm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCHPO 1,5-4 D25 / 1488413 , 0.16MB , pdf