Startseite

Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich

Art.Nr. 1488411 | EAN 4012197370060

Art.Nr. / Typ
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Höhe
Flanschdicke F min.
Breite
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Flanschdicke F max.
Länge
Maß L

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart/-bauteilRohr/Kabel
Befestigungsartklemmen
Bruchlast0,11 kN
Dimension1,5-4mm
Flanschdicke F max.4 mm
Flanschdicke F min.1,5 mm
OberflächeZinklamelle
Rohr-/Kabeldurchmesser max.22 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.18 mm
Scharnier justierbarnein
Scharnierendnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite28 mm
Höhe31 mm
Länge53 mm
Maß L53 mm
Maß W28 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Höhe
Flanschdicke F min.
Breite
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Flanschdicke F max.
Länge
Maß L
SCHPO 1,5-4 D20
Art.Nr.
1488411
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22 mm
Höhe
31 mm
Flanschdicke F min.
1,5 mm
Breite
28 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Länge
53 mm
Maß L
53 mm
SCHPO 1,5-4 D25
Art.Nr.
1488413
Länge
59 mm
Maß L
59 mm
Höhe
32 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22 mm
Breite
28 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30 mm
Flanschdicke F min.
1,5 mm
SCHPO 1,5-4 D32
Art.Nr.
1488415
Maß L
63 mm
Länge
63 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
Höhe
35 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
Flanschdicke F min.
1,5 mm
Breite
28 mm
SCHPO 4-10 D20
Art.Nr.
1488421
Breite
40 mm
Flanschdicke F max.
10 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18 mm
Maß L
62 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Höhe
35 mm
Länge
62 mm
SCHPO 4-10 D25
Art.Nr.
1488423
Breite
40 mm
Höhe
38 mm
Maß L
67 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22 mm
Flanschdicke F max.
10 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Länge
67 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30 mm
SCHPO 4-10 D32
Art.Nr.
1488425
Flanschdicke F max.
10 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
Maß L
72 mm
Länge
72 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35 mm
Höhe
40 mm
Breite
40 mm
SCHPO 10-15 D20
Art.Nr.
1488431
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22 mm
Höhe
42 mm
Breite
40 mm
Flanschdicke F min.
10 mm
Flanschdicke F max.
15 mm
Länge
63 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18 mm
Maß L
63 mm
SCHPO 10-15 D25
Art.Nr.
1488433
Flanschdicke F min.
10 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30 mm
Höhe
44 mm
Flanschdicke F max.
15 mm
Maß L
68 mm
Breite
40 mm
Länge
68 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22 mm
SCHPO 10-15 D32
Art.Nr.
1488435
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
Höhe
46 mm
Breite
40 mm
Länge
72 mm
Maß L
72 mm
Flanschdicke F min.
10 mm
Flanschdicke F max.
15 mm
SCHPO 15-20 D20
Art.Nr.
1488441
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18 mm
Flanschdicke F max.
20 mm
Flanschdicke F min.
15 mm
Maß L
63 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22 mm
Höhe
42 mm
Länge
63 mm
Breite
40 mm
SCHPO 15-20 D25
Art.Nr.
1488443
Maß L
68 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30 mm
Flanschdicke F max.
20 mm
Flanschdicke F min.
15 mm
Höhe
44 mm
Länge
68 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22 mm
Breite
40 mm
SCHPO 15-20 D32
Art.Nr.
1488445
Flanschdicke F max.
20 mm
Breite
40 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
Höhe
46 mm
Flanschdicke F min.
15 mm
Länge
72 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35 mm
Maß L
72 mm