Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten
Art.Nr. 1488403 | EAN 4012197370022
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Breite 45 mm Dimension 14-20mm Flanschdicke F max. 20 mm Flanschdicke F min. 14 mm Höhe 39 mm Länge 87 mm Maß D 25 mm Maß L 87 mm Maß W 45 mm Oberfläche Zinklamelle Rohr-/Kabeldurchmesser max. 30 mm Rohr-/Kabeldurchmesser min. 22 mm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCVPO 14-20 D25 / 1488403 , 0.18MB , pdf