Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten

Typ SCVPO 14-20 D20
|
Art.Nr. 1488401
|
EAN 4012197370008
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß L
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge82 mm
Breite45 mm
Höhe39 mm
Maß L82 mm
Maß W45 mm

Technische Daten

Scharnierendnein
Scharnier justierbarnein
Bruchlast0,11 kN
Rohr-/Kabeldurchmesser min.18 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.22 mm
Befestigungsartklemmen
Anschlussart/-bauteilRohr/Kabel
Flanschdicke F min.14 mm
Flanschdicke F max.20 mm
Dimension14-20mm
OberflächeZinklamelle
WerkstoffStahl
Farbezink

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Maß L
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
SCVPO 3-7 D20
Art.Nr.
1488381
Länge
71
Breite
45
Höhe
39
Maß L
71
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22
Flanschdicke F min.
3
Flanschdicke F max.
7
SCVPO 3-7 D25
Art.Nr.
1488383
Länge
76
Breite
45
Höhe
39
Maß L
76
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30
Flanschdicke F min.
3
Flanschdicke F max.
7
SCVPO 3-7 D32
Art.Nr.
1488387
Länge
81
Breite
45
Höhe
39
Maß L
81
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35
Flanschdicke F min.
3
Flanschdicke F max.
7
SCVPO 7-13 D20
Art.Nr.
1488391
Länge
79
Breite
45
Höhe
39
Maß L
79
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22
Flanschdicke F min.
7
Flanschdicke F max.
13
SCVPO 7-13 D25
Art.Nr.
1488393
Länge
84
Breite
45
Höhe
39
Maß L
84
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30
Flanschdicke F min.
7
Flanschdicke F max.
13
SCVPO 7-13 D32
Art.Nr.
1488395
Länge
88
Breite
45
Höhe
39
Maß L
88
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35
Flanschdicke F min.
7
Flanschdicke F max.
13
SCVPO 14-20 D20
Art.Nr.
1488401
Länge
82
Breite
45
Höhe
39
Maß L
82
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22
Flanschdicke F min.
14
Flanschdicke F max.
20
SCVPO 14-20 D25
Art.Nr.
1488403
Länge
87
Breite
45
Höhe
39
Maß L
87
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30
Flanschdicke F min.
14
Flanschdicke F max.
20
SCVPO 14-20 D32
Art.Nr.
1488405
Länge
92
Breite
45
Höhe
39
Maß L
92
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35
Flanschdicke F min.
14
Flanschdicke F max.
20