Startseite

Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten

Art.Nr. 1488393 | EAN 4012197389598

Art.Nr. / Typ
Maß L
Länge
Flanschdicke F max.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Breite
45 mm
Höhe
39 mm

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart/-bauteilRohr/Kabel
Befestigungsartklemmen
Bruchlast0,11 kN
Dimension7-13mm
Flanschdicke F max.13 mm
Flanschdicke F min.7 mm
OberflächeZinklamelle
Rohr-/Kabeldurchmesser max.30 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.22 mm
Scharnier justierbarnein
Scharnierendnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe39 mm
Länge84 mm
Maß L84 mm
Maß W45 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Maß L
Länge
Flanschdicke F max.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
SCVPO 3-7 D20
Art.Nr.
1488381
Maß L
71 mm
Länge
71 mm
Flanschdicke F max.
7 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22 mm
Breite
45 mm
Flanschdicke F min.
3 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18 mm
Höhe
39 mm
SCVPO 3-7 D25
Art.Nr.
1488383
Breite
45 mm
Länge
76 mm
Flanschdicke F min.
3 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30 mm
Maß L
76 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22 mm
Flanschdicke F max.
7 mm
Höhe
39 mm
SCVPO 3-7 D32
Art.Nr.
1488387
Breite
45 mm
Länge
81 mm
Flanschdicke F max.
7 mm
Maß L
81 mm
Höhe
39 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35 mm
Flanschdicke F min.
3 mm
SCVPO 7-13 D20
Art.Nr.
1488391
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18 mm
Flanschdicke F max.
13 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22 mm
Breite
45 mm
Maß L
79 mm
Flanschdicke F min.
7 mm
Höhe
39 mm
Länge
79 mm
SCVPO 7-13 D25
Art.Nr.
1488393
Länge
84 mm
Breite
45 mm
Flanschdicke F max.
13 mm
Höhe
39 mm
Maß L
84 mm
Flanschdicke F min.
7 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22 mm
SCVPO 7-13 D32
Art.Nr.
1488395
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35 mm
Länge
88 mm
Maß L
88 mm
Flanschdicke F min.
7 mm
Breite
45 mm
Höhe
39 mm
Flanschdicke F max.
13 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
SCVPO 14-20 D20
Art.Nr.
1488401
Höhe
39 mm
Breite
45 mm
Flanschdicke F min.
14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
22 mm
Flanschdicke F max.
20 mm
Maß L
82 mm
Länge
82 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
18 mm
SCVPO 14-20 D25
Art.Nr.
1488403
Maß L
87 mm
Höhe
39 mm
Flanschdicke F min.
14 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
22 mm
Flanschdicke F max.
20 mm
Breite
45 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
30 mm
Länge
87 mm
SCVPO 14-20 D32
Art.Nr.
1488405
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
Flanschdicke F max.
20 mm
Höhe
39 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
35 mm
Breite
45 mm
Maß L
92 mm
Länge
92 mm
Flanschdicke F min.
14 mm