Trägerklammer, mit Rohraufnahme unten
Art.Nr. 1488391 | EAN 4012197369958
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme unten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Breite 45 mm Dimension 7-13mm Flanschdicke F max. 13 mm Flanschdicke F min. 7 mm Höhe 39 mm Länge 79 mm Maß D 20 mm Maß L 79 mm Maß W 45 mm Oberfläche Zinklamelle Rohr-/Kabeldurchmesser max. 22 mm Rohr-/Kabeldurchmesser min. 18 mm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCVPO 7-13 D20 / 1488391 , 0.18MB , pdf