Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich
Art.Nr. 1488375 | EAN 4012197380908
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Breite 40 mm Dimension 15-20mm Flanschdicke F max. 20 mm Flanschdicke F min. 15 mm Höhe 51 mm Länge 81 mm Maß D 32 mm Maß L 82 mm Maß W 40 mm Oberfläche Zinklamelle Rohr-/Kabeldurchmesser max. 32 mm Rohr-/Kabeldurchmesser min. 30 mm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCHPC 15-20 D32 / 1488375 , 0.20MB , pdf