Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich
Art.Nr. 1488373 | EAN 4012197380885
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Breite 40 mm Dimension 15-20mm Flanschdicke F max. 20 mm Flanschdicke F min. 15 mm Höhe 47 mm Länge 72 mm Maß D 25 mm Maß L 72 mm Maß W 40 mm Oberfläche Zinklamelle Rohr-/Kabeldurchmesser max. 25 mm Rohr-/Kabeldurchmesser min. 20 mm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCHPC 15-20 D25 / 1488373 , 0.18MB , pdf