Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich
Art.Nr. 1488365 | EAN 4012197380847
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Breite 40 mm Bruchlast 0,45 kN Dimension 10-15mm Flanschdicke F max. 15 mm Flanschdicke F min. 10 mm Höhe 51 mm Länge 81 mm Maß D 32 mm Maß L 81 mm Maß W 40 mm Oberfläche Zinklamelle Rohr-/Kabeldurchmesser max. 32 mm Rohr-/Kabeldurchmesser min. 30 mm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCHPC 10-15 D32 / 1488365 , 0.18MB , pdf