Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich

Typ SCHPC 10-15 D25
|
Art.Nr. 1488363
|
EAN 4012197380823
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Maß L
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Abmessungen

Länge72 mm
Breite40 mm
Höhe47 mm
Maß L72 mm
Maß W40 mm

Technische Daten

Scharnierendnein
Scharnier justierbarnein
Bruchlast0,45 kN
Rohr-/Kabeldurchmesser min.20 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.25 mm
Befestigungsartklemmen
Anschlussart/-bauteilRohr/Kabel
Flanschdicke F min.10 mm
Flanschdicke F max.15 mm
Dimension10-15mm
OberflächeZinklamelle
WerkstoffStahl
Farbezink
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
Höhe
Maß L
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
SCHPC 1,5-4 D25
Art.Nr.
1488343
Länge
63
Breite
28
Höhe
36
Maß L
63
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25
Flanschdicke F min.
1,5
Flanschdicke F max.
4
SCHPC 1,5-4 D32
Art.Nr.
1488345
Länge
72
Breite
28
Höhe
40
Maß L
72
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32
Flanschdicke F min.
1,5
Flanschdicke F max.
4
SCHPC 4-10 D25
Art.Nr.
1488349
Länge
71
Breite
40
Höhe
40
Maß L
71
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
10
SCHPC 4-10 D32
Art.Nr.
1488351
Länge
80
Breite
40
Höhe
44
Maß L
80
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
10
SCHPC 4-10 D40
Art.Nr.
1488353
Länge
93
Breite
40
Höhe
47
Maß L
93
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
36
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
40
Flanschdicke F min.
4
Flanschdicke F max.
10
SCHPC 10-15 D25
Art.Nr.
1488363
Länge
72
Breite
40
Höhe
47
Maß L
72
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25
Flanschdicke F min.
10
Flanschdicke F max.
15
SCHPC 10-15 D32
Art.Nr.
1488365
Länge
81
Breite
40
Höhe
51
Maß L
81
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32
Flanschdicke F min.
10
Flanschdicke F max.
15
SCHPC 10-15 D40
Art.Nr.
1488367
Länge
94
Breite
40
Höhe
54
Maß L
94
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
36
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
40
Flanschdicke F min.
10
Flanschdicke F max.
15
SCHPC 15-20 D25
Art.Nr.
1488373
Länge
72
Breite
40
Höhe
47
Maß L
72
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25
Flanschdicke F min.
15
Flanschdicke F max.
20
SCHPC 15-20 D32
Art.Nr.
1488375
Länge
81
Breite
40
Höhe
51
Maß L
82
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32
Flanschdicke F min.
15
Flanschdicke F max.
20
SCHPC 15-20 D40
Art.Nr.
1488377
Länge
94
Breite
40
Höhe
54
Maß L
92
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
36
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
40
Flanschdicke F min.
15
Flanschdicke F max.
20