Startseite

Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich

Art.Nr. 1488349 | EAN 4012197380762

Art.Nr. / Typ
Länge
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Maß L
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Flanschdicke F min.
Höhe
Breite
Flanschdicke F max.

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart/-bauteilRohr/Kabel
Befestigungsartklemmen
Bruchlast0,45 kN
Dimension4-10mm
Flanschdicke F max.10 mm
Flanschdicke F min.4 mm
OberflächeZinklamelle
Rohr-/Kabeldurchmesser max.25 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.20 mm
Scharnier justierbarnein
Scharnierendnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite40 mm
Höhe40 mm
Länge71 mm
Maß L71 mm
Maß W40 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Länge
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
Maß L
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
Flanschdicke F min.
Höhe
Breite
Flanschdicke F max.
SCHPC 1,5-4 D25
Art.Nr.
1488343
Länge
63 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25 mm
Maß L
63 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20 mm
Flanschdicke F min.
1,5 mm
Höhe
36 mm
Breite
28 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
SCHPC 1,5-4 D32
Art.Nr.
1488345
Länge
72 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
Flanschdicke F min.
1,5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32 mm
Breite
28 mm
Höhe
40 mm
Maß L
72 mm
Flanschdicke F max.
4 mm
SCHPC 4-10 D25
Art.Nr.
1488349
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20 mm
Maß L
71 mm
Breite
40 mm
Flanschdicke F max.
10 mm
Länge
71 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25 mm
Höhe
40 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
SCHPC 4-10 D32
Art.Nr.
1488351
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
Flanschdicke F max.
10 mm
Länge
80 mm
Maß L
80 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Breite
40 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32 mm
Höhe
44 mm
SCHPC 4-10 D40
Art.Nr.
1488353
Länge
93 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
40 mm
Maß L
93 mm
Höhe
47 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
36 mm
Flanschdicke F max.
10 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Breite
40 mm
SCHPC 10-15 D25
Art.Nr.
1488363
Flanschdicke F min.
10 mm
Höhe
47 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20 mm
Maß L
72 mm
Breite
40 mm
Flanschdicke F max.
15 mm
Länge
72 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25 mm
SCHPC 10-15 D32
Art.Nr.
1488365
Breite
40 mm
Höhe
51 mm
Flanschdicke F max.
15 mm
Maß L
81 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32 mm
Flanschdicke F min.
10 mm
Länge
81 mm
SCHPC 10-15 D40
Art.Nr.
1488367
Länge
94 mm
Flanschdicke F min.
10 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
36 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
40 mm
Höhe
54 mm
Breite
40 mm
Flanschdicke F max.
15 mm
Maß L
94 mm
SCHPC 15-20 D25
Art.Nr.
1488373
Flanschdicke F min.
15 mm
Höhe
47 mm
Breite
40 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
25 mm
Maß L
72 mm
Flanschdicke F max.
20 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
20 mm
Länge
72 mm
SCHPC 15-20 D32
Art.Nr.
1488375
Höhe
51 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
32 mm
Flanschdicke F min.
15 mm
Flanschdicke F max.
20 mm
Maß L
82 mm
Breite
40 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
30 mm
Länge
81 mm
SCHPC 15-20 D40
Art.Nr.
1488377
Flanschdicke F min.
15 mm
Breite
40 mm
Flanschdicke F max.
20 mm
Länge
94 mm
Höhe
54 mm
Maß L
92 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser max.
40 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser min.
36 mm