Trägerklammer, mit Rohraufnahme seitlich
Art.Nr. 1488345 | EAN 4012197380755
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Breite 28 mm Dimension 1,5-4mm Flanschdicke F max. 4 mm Flanschdicke F min. 1,5 mm Höhe 40 mm Länge 72 mm Maß D 32 mm Maß L 72 mm Maß W 28 mm Oberfläche Zinklamelle Rohr-/Kabeldurchmesser max. 32 mm Rohr-/Kabeldurchmesser min. 30 mm Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCHPC 1,5-4 D32 / 1488345 , 0.19MB , pdf