Trägerklammer, mit Gewindestangenaufnahme
Art.Nr. 1488331 | EAN 4012197392123
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Trägerklammer mit Gewindestangenaufnahme für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Gewinde Befestigungsart klemmen Breite 40 mm Dimension 10-15mm Flanschdicke F max. 15 mm Flanschdicke F min. 10 mm Gewinde metrisch 10 Höhe 45 mm Länge 60 mm Maß L 60 mm Oberfläche Zinklamelle Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCTR 10-15 M10 / 1488331 , 0.21MB , pdf