Startseite

Trägerklammer, mit Gewindestangenaufnahme

Art.Nr. 1488329 | EAN 4012197392116

Art.Nr. / Typ
Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Höhe
Länge
Maß L
Breite
40 mm

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Trägerklammer mit Gewindestangenaufnahme für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Anschlussart/-bauteilGewinde
Befestigungsartklemmen
Bruchlast0,75 kN
Dimension4-10mm
Flanschdicke F max.10 mm
Flanschdicke F min.4 mm
Gewinde metrisch10
OberflächeZinklamelle
Scharnier justierbarnein
Scharnierendnein
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite40 mm
Höhe44 mm
Länge54 mm
Maß L54 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Flanschdicke F min.
Flanschdicke F max.
Höhe
Länge
Maß L
SCTR 4-10 M6
Art.Nr.
1488321
Flanschdicke F min.
4 mm
Breite
40 mm
Flanschdicke F max.
10 mm
Höhe
43 mm
Länge
54 mm
Maß L
54 mm
SCTR 10-15 M6
Art.Nr.
1488323
Länge
60 mm
Flanschdicke F max.
15 mm
Maß L
60 mm
Flanschdicke F min.
10 mm
Breite
40 mm
Höhe
44 mm
SCTR 4-10 M8
Art.Nr.
1488325
Flanschdicke F max.
10 mm
Maß L
54 mm
Breite
40 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Höhe
44 mm
Länge
54 mm
SCTR 10-15 M8
Art.Nr.
1488327
Maß L
60 mm
Breite
40 mm
Höhe
45 mm
Länge
60 mm
Flanschdicke F min.
10 mm
Flanschdicke F max.
15 mm
SCTR 4-10 M10
Art.Nr.
1488329
Maß L
54 mm
Flanschdicke F max.
10 mm
Breite
40 mm
Länge
54 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Höhe
44 mm
SCTR 10-15 M10
Art.Nr.
1488331
Höhe
45 mm
Breite
40 mm
Maß L
60 mm
Flanschdicke F min.
10 mm
Flanschdicke F max.
15 mm
Länge
60 mm