Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Klemmbefestigungen/
Trägerklammern zum Aufschlagen/
…
/
Trägerklammer, mit Gewindestangenaufnahme
Trägerklammer, mit Gewindestangenaufnahme
Art.Nr. 1488327 | EAN 4012197392109



Art.Nr. / Typ
Flanschdicke F max.
Höhe
Länge
Maß L
Flanschdicke F min.
Breite
40 mm
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Trägerklammer mit Gewindestangenaufnahme für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Technische Daten
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil | Gewinde |
---|---|
Befestigungsart | klemmen |
Bruchlast | 0,7 kN |
Dimension | 10-15mm |
Flanschdicke F max. | 15 mm |
Flanschdicke F min. | 10 mm |
Gewinde metrisch | 8 |
Oberfläche | Zinklamelle |
Scharnier justierbar | nein |
Scharnierend | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 40 mm |
---|---|
Höhe | 45 mm |
Länge | 60 mm |
Maß L | 60 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Flanschdicke F max.
Höhe
Länge
Maß L
Flanschdicke F min.
Breite
Art.Nr.
SCTR 4-10 M6
10 mm
43 mm
54 mm
54 mm
4 mm
40 mm
1488321
SCTR 10-15 M6
15 mm
44 mm
60 mm
60 mm
10 mm
40 mm
1488323
SCTR 4-10 M8
10 mm
44 mm
54 mm
54 mm
4 mm
40 mm
1488325
SCTR 10-15 M8
15 mm
45 mm
60 mm
60 mm
10 mm
40 mm
1488327
SCTR 4-10 M10
10 mm
44 mm
54 mm
54 mm
4 mm
40 mm
1488329
SCTR 10-15 M10
15 mm
45 mm
60 mm
60 mm
10 mm
40 mm
1488331
Flanschdicke F max.
Höhe
Länge
Maß L
Flanschdicke F min.
SCTR 4-10 M6
Art.Nr.
1488321
Flanschdicke F max.
10 mm
Höhe
43 mm
Länge
54 mm
Maß L
54 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Breite
40 mm
SCTR 10-15 M6
Art.Nr.
1488323
Flanschdicke F min.
10 mm
Breite
40 mm
Höhe
44 mm
Länge
60 mm
Flanschdicke F max.
15 mm
Maß L
60 mm
SCTR 4-10 M8
Art.Nr.
1488325
Maß L
54 mm
Breite
40 mm
Flanschdicke F min.
4 mm
Höhe
44 mm
Länge
54 mm
Flanschdicke F max.
10 mm
SCTR 10-15 M8
Art.Nr.
1488327
Breite
40 mm
Höhe
45 mm
Länge
60 mm
Flanschdicke F min.
10 mm
Flanschdicke F max.
15 mm
Maß L
60 mm
SCTR 4-10 M10
Art.Nr.
1488329
Flanschdicke F min.
4 mm
Höhe
44 mm
Maß L
54 mm
Flanschdicke F max.
10 mm
Breite
40 mm
Länge
54 mm
SCTR 10-15 M10
Art.Nr.
1488331
Flanschdicke F min.
10 mm
Flanschdicke F max.
15 mm
Länge
60 mm
Höhe
45 mm
Breite
40 mm
Maß L
60 mm