Trägerklammer, mit Gewindestangenaufnahme
Art.Nr. 1488321 | EAN 4012197392079
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungTrägerklammer mit Gewindestangenaufnahme für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Gewinde Befestigungsart klemmen Breite 40 mm Bruchlast 0,65 kN Dimension 4-10mm Flanschdicke F max. 10 mm Flanschdicke F min. 4 mm Gewinde metrisch 6 Höhe 43 mm Länge 54 mm Maß L 54 mm Oberfläche Zinklamelle Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCTR 4-10 M6 / 1488321 , 0.17MB , pdf