Trägerklammer, mit Kabelbinderaufnahme
Art.Nr. 1488311 | EAN 4012197392062
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungTrägerklammer für Kabelbinder zum Montieren von Kabeln und Rohren. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen. Kabelbinder nicht im Lieferumfang enthalten.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anschlussart/-bauteil Rohr/Kabel Befestigungsart klemmen Breite 40 mm Bruchlast 0,22 kN Dimension 15-20mm Flanschdicke F max. 20 mm Flanschdicke F min. 15 mm Höhe 33 mm Länge 44 mm Maß L 44 mm Maß W 40 mm Oberfläche Zinklamelle Scharnier justierbar nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SCCT 15-20 / 1488311 , 0.18MB , pdf